Julkaise tuotteesi
BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin
Roca

BEYOND Wall-hung totem FINECERAMIC® basin

Base unit for in countertop basin on the right
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3270B1xx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäBeyond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)380
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLastulevy
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks