Julkaise tuotteesi
THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin
Roca

THE GAP 600 Wall-hung or vanity vitreous china basin

Wall-hung or vanity vitreous china basin
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug 505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 505401000 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe Optional: 851429... Pack (base unit, basin and LED mirror) 851424... Unik (base unit and basin)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3270M1xx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäThe Gap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-11-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures