Julkaise tuotteesi
DIVERTA Under countertop vitreous china basin
Roca

DIVERTA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Robustness and functionality go hand in hand with this collection. The straight lines, basic and stylish, predominate in this commitment to versatile, lively and practical pieces, which blend perfectly into any space and imbue it with a young and urbane personality.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite32711Mxx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäDiverta
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)173
  • Leveys (mm)615
  • Syvyys (mm)440
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia