Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/71ef9e56-6849-4031-adbc-0d0c992b6941
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
MERIDIAN 600 Compact wall-hung basin RH taphole
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
MERIDIAN 600 Compact wall-hung basin RH taphole
Compact wall-hung vitreous china basin
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
32724Txx0
Tuoteperhe
Basins
Tuoteryhmä
Meridian
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-10-03
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
130
Leveys (mm)
320
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=32724T..0
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/32724T..0/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Kaluste
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa