Julkaise tuotteesi
INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA ROUND 500 Over countertop FINECERAMIC® basin

4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)
ROUND - Over countertop FINECERAMIC® basin. Three shapes, multiple combinations, ample possibilities. This vitreous china and furniture collection, with 3 design lines -Round (round), Soft (with soft angles) and Square (square)-, which can be perfectly combined, will bring life to bathroom spaces in any style.
Tekniset tiedot
  • Includes: 50640390C AQUA Waste for toilet or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 Compatible with: 851081... INSPIRA Base unit for over countertop basin 851080... INSPIRA Base unit for over countertop basin 506401614 AQUA 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403900 AQUA Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover 506403810 MINIMAL 1 1/4" outlet connector. 300 tube 506403110 TOTEM 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite327520xx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäInspira
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-04-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Nettopaino (kg)16.75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815