Julkaise tuotteesi
In countertop FINECERAMIC® basin without taphole
Roca

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole

In countertop FINECERAMIC® basin without taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite32768MXX0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-03-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks