Julkaise tuotteesi
Ona  In countertop  FINECERAMIC® basin with taphole
Roca

Ona In countertop FINECERAMIC® basin with taphole

In countertop FINECERAMIC® basin with taphole. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A5054015CN Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505401100 Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 A505400900 Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505400000 1 1/4" waste for basin / bidet with overflow and automatic plug A5064031.. 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite32768NXX0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFINECERAMIC
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks