Julkaise tuotteesi
Tura Asymmetric ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Asymmetric ceramic wall-hung basin

Asymmetric ceramic wall-hung basin. Faucet not included. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite327697XX0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäTura
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)430
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks