Julkaise tuotteesi
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
Bol Over countertop vitreous china basin without taphole
    Roca

    Bol Over countertop vitreous china basin without taphole

    4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)
    Over countertop vitreous china basin without taphole. This collection is the stylistic proposal were warmth and serenity join forces to create a solid and singular collection inspired by balance and the distinction of geometrical forms.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72 A506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A857322402 Water-resistant countertop for basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite32787Kxx0
    • TuoteperheBasins
    • TuoteryhmäBol
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-12-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks