Julkaise tuotteesi
DEBBA 520 Semi-recessed basin
Roca

DEBBA 520 Semi-recessed basin

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
Semi-recessed vitreous china basin
Tekniset tiedot
  • Basin capacity (l): 3.8 Bowl depth (mm): 280 Bowl length (mm): 120 Bowl position: Central Bowl width (mm): 445 Fixing kit: Included Glazed base Installation type: Semi-recessed Material: Vitreous china Number of fixing points: 2 Overflow type: Standard Shape: Square Taphole configuration: 1 taphole in the middle Weight (kg): 10.5 Colours and finishes 00 White
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite32799Sxx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäDebba
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-09-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)165
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)520
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815