Julkaise tuotteesi
Optica Over countertop vitreous china basin without taphole
Roca

Optica Over countertop vitreous china basin without taphole

Over countertop vitreous china basin without taphole. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite327B15xx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäOptica
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks