Julkaise tuotteesi
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Tekniset tiedot
    • Included: 3410N0..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801D22..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet Compatible with: 3410N1..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 801D20..1 ROUND - Seat and cover for compact toilet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3420N7xx0
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäThe Gap
    • Julkaisupäivä2021-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures