Julkaise tuotteesi
MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled  WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Rimless Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet and soft-closing Supralit® seat and cover. Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet. Cistern with integrated EM1 touchless mechanism, compatible with the standard, compact or comfort height models of the Meridian collection. The flush activates without contact thanks to an integrated infrared sensor, avoiding the spreading of viruses and the growth of bacteria. It works on 4 AA batteries that guarantee more than 40,000 flushes. The full flush also works manually if the batteries run out.
Tekniset tiedot
  • Products included: 34224L..0 Close-coupled toilet Rimless 34R240..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34224Lxx0
  • TuoteperheMeridian
  • TuoteryhmäToilets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-10-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures