Julkaise tuotteesi
The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. The Gap collection provides a wide range of modern design options, including WCs, basins and bathroom vanity units to optimise any space. The extensive furniture range also includes perfect solutions for compact bathrooms as well base units for on countertop basins.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A34147D00F Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet. A801472004 SQUARE - Soft-closing seat and cover for toilet. A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A341471000 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with back inlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite342479XX0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäThe Gap
  • Julkaisupäivä2022-01-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)650
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures