Julkaise tuotteesi
INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet
Roca

INSPIRA SQUARE - Vitreous china close-coupled Toilet

SQUARE - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless toilet with dual outlet Colours and finishes: White, Matt White, Beige, Coffee, Pearl y Onyx
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 341520..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801532..B SQUARE - Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite342536xx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäInspira
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)794
  • Leveys (mm)645
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures