Julkaise tuotteesi
ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

ONA Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)
Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 341680..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 341681..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801E22..1 Soft-closing compact SUPRALIT® seat and cover for toilet 801E20..1 Compact SUPRALIT® seat and cover for toilet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite342688xx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures