Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/e56cb543-a1a4-49e1-92f5-a97740cb508b
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
Compact back to wall vitreous china Clean Rim close-coupled toilet with dual outlet (no cutout for isolation valve)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
342737xx0
Tuoteperhe
Toilets
Tuoteryhmä
The Gap
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-09-09
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
790
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
365
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.uk.roca.com/search?q=342737..0
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.uk.roca.com/roca-services/productSheet/UK/en/342737..0/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa