Julkaise tuotteesi
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall w/ cutout for isolation valve

    5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
    Compact back to wall vitreous china Rimless close-coupled toilet with dual outlet Compatible with: 341730..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with bottom inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 341731..0 The Gap Dual flush 4/2L toilet cistern with side inlet for compact back to wall Clean Rim toilet 801730..4 The Gap Compact seat and cover for toilet 801732..4 The Gap Soft-closing compact seat and cover for toilet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite342737xxH
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäThe Gap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-03-06
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)790
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)340
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)30
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815