Julkaise tuotteesi
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34278Lxx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäDama
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures