Julkaise tuotteesi
Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

Debba Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet. A collection with a wide range of solutions that, combined with its sober yet current design, make it adaptable to every bathroom space.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A341993000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A8019D000B SQUARE - Supralit® seat and cover for toilet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34299BxxU
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäDebba
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)655
  • Syvyys (mm)355
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures