Julkaise tuotteesi
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC

    Optica Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A341V10000 - Dual flush 4.5/3L cistern with side inlet for WC A341V11000 - Dual flush 4.5/3L cistern with bottom inlet for WC A341V1C000 - WC cistern bottom inlet (UK) A801F72002 - Soft-closing Slim seat and cover for toilet A801F72001 - Soft-closing seat and cover for toilet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite342V15xx0
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäOptica
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-08-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)764
    • Leveys (mm)376
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets