Julkaise tuotteesi
Georgia. One piece WC with vertical outlet
Roca

Georgia. One piece WC with vertical outlet

Compact one-piece wc, 305mm, vortex. Images that recall a luxurious past have inspired this proposal for a style in which the exclusive nature of the bath ritual sets the trend. This collection is a sophisticated, clean and personal landscape for all those who enjoy the singular pleasure of the bodily and spiritual well-being.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A801C82001 Seat and cover
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3490R7XXC
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäGeorgia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)745
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)415
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets