Julkaise tuotteesi
Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm
Roca

Inspira One piece WC with vertical outlet. S-Trap 305 mm

One-Piece WC. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A801A9200B Elongated Supralit® soft-closing seat and cover for toliet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite349486XXD
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäInspira
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)650
  • Leveys (mm)740
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets