Julkaise tuotteesi
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal. All-in-one design: Integrated and concealed waste macerator that provides a complete bathroom even if there is no suitable plumbing system. Side covers to conceal connections and pipes. Rimless WC for easy cleaning and greater hygiene. Saving of water: dual flush mechanism 4.5/3L. The pump of the macerator is located inside the WC (400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4) ensuring a low noise level compared to standard external waste macerators. The outlet pipe can rotate 180° to point left, right or backwards and adapted to DN22 or DN32 pipes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34T0N2xx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäInspira
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)640
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures