Julkaise tuotteesi
Mini Vitreous china urinal with top inlet
Roca

Mini Vitreous china urinal with top inlet

5.0 / 5 tähteä5.0(14 arvostelua)
Vitreous china urinal with top inlet.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A5A9D24C00. Fluent- Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO. A5A9124C00. Sprint - Self-closing exposed shut-off cock for urinal. A5A9A79C00. Sentronic - V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery. A5A9177C00 Aqua COMFORT - 1/2" flush valve for urinal. Push-button operated
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite353145xx0
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäMini
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)250
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures