Julkaise tuotteesi
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Back to wall vitreous china bidet Colours and finishes: White, Matt White, Pearl, Onyx, Beige & Coffee
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3570B8xx0
  • TuoteperheBidets
  • TuoteryhmäBeyond
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)395
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiBidets
  • UNSPSC-koodi30181502
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets