Julkaise tuotteesi
THE GAP Wall-hung bidet
Roca

THE GAP Wall-hung bidet

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)
Vitreous china wall-hung bidet Compatible with: 806470..4 The Gap Bidet lid 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite357475xx0
  • TuoteperheBidets
  • TuoteryhmäThe Gap
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-06
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)315
  • Leveys (mm)540
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)22.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815