Julkaise tuotteesi
The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet
Roca

The Gap SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet

SQUARE - Back to wall vitreous china Comfort bidet. The Gap, designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A806470004 SQUARE - Bidet lid A806472004 SQUARE - Soft-closing bidet lid
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35747Cxx0
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)540
  • Syvyys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 -kuvausBidets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
  • OmniClass-numero23-31 23 00
  • OmniClass-nimikeBidets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures