Julkaise tuotteesi
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
Tura  Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    Tura Back to wall vitreous china bidet

    Back to wall vitreous china bidet. Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with A806F02..2 Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite357697XX0
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäTura
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets