Julkaise tuotteesi
PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, back inlet

4.8 / 5 tähteä4.8(9 arvostelua)
Rimless vitreous china urinal, back inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 5A9C24C00 Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate ECO
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3590J3xx0
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäProton
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)680
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)305
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures