Julkaise tuotteesi
CHIC Urinal
Roca

CHIC Urinal

Vitreous china urinal with back inlet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite35945Jxx0
  • TuoteperheUrinals
  • TuoteryhmäChic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-10-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)558
  • Leveys (mm)330
  • Syvyys (mm)325
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures