Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/adef2026-3f9a-41d1-a04b-c7d2d3d26790
Koti
Luokat
Saniteetti
Suihkukomeron alustat
MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
MALTA 1200x750 Anti-slip shower tray
Vitreous china shower tray with anti-slip base
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
373505xx0
Tuoteperhe
Shower trays
Tuoteryhmä
Malta
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
65
Leveys (mm)
750
Syvyys (mm)
1200
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=373505..0
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/373505..0/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Suihkukomeron alustat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Showers
UNSPSC-koodi
30181503
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Shower trays
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Showers
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Lataa
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Lataa
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Lataa
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Lataa