Julkaise tuotteesi
Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

Malta Corner vitreous china shower tray with anti-slip base

Corner vitreous china shower tray with anti-slip base. Balance and symmetry go hand in hand in this collection, to create a solid design piece. The result is a proposal where simplicity combined with durability and strength blend perfectly in any bathroom space.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A506401900 Aqua 90mm Ø‎ waste for shower tray
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite37450BXX0
  • TuoteperheShower trays
  • TuoteryhmäMalta
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 15
  • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures