Julkaise tuotteesi
ONDA Wall dispenser
Roca

ONDA Wall dispenser

Wall dispenser
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3870ZC000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäOnda
  • Julkaisupäivä2021-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)205
  • Leveys (mm)75
  • Syvyys (mm)95
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Annostelijat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 29 13
  • OmniClass-nimikeHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings