Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/1e4e6413-41ac-4d00-8d0b-ba87bdd237ca
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
AQUA Basin connector
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
AQUA Basin connector
4.4
(13 arvostelua)
1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
506401614
Tuoteperhe
Faucet complements
Tuoteryhmä
Aqua
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-10-01
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
65
Leveys (mm)
255
Syvyys (mm)
115
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=506401614
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/506401614/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa