Julkaise tuotteesi
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Tekniset tiedot
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite526005610
  • TuoteperheShowers
  • TuoteryhmäWall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures