Julkaise tuotteesi
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet
    Roca

    Cala Built-in bath or shower mixer with 1 outlet

    Built-in bath or shower mixer with 1 outlet. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5A226EXX0
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäCala
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets