Julkaise tuotteesi
AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer
Roca

AVANT Self-closing deck-mounted basin mixer

Self-closing deck-mounted basin mixer with push-button and lateral handle for temperature regulation
Tekniset tiedot
  • Adjustable flow time Aerator type: Integrated aerator Application place: Basin Faucet type: Mixer faucet Finish: Chrome Flow rate (l/min - 3 bar): 3 Installation type: Deck-mounted Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Mechanical mixer Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 3/8"
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A3179C00
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäAvant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-10-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali