Julkaise tuotteesi
L90 Concealed basin mixer
Roca

L90 Concealed basin mixer

Concealed basin mixer
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 525220603 Universal built-in body
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A3L20C00
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäL90
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-04-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)80
  • Leveys (mm)180
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures