Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/ce1cac93-cc45-48ac-8f07-0806fd1cf8fb
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Electronic built-in basin mixer. Mains operated at 230V. Includes power supply
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Compatible with: 525874603 Internal subset. Mains operated at 230V
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5A4602C00
Tuoteperhe
Faucets
Tuoteryhmä
Sentronic
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2020-07-16
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A4602C00
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BBEBFFE6D-F08C-4961-BF9F-F392F1BC374A%7D
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A4602C00/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 42 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Commercial Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Samankaltaisia tuotteita
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Lataa
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Lataa
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Lataa
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Lataa
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Lataa
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Lataa