Julkaise tuotteesi
Cala-E. Electronic basin mixer
Cala-E. Electronic basin mixer
    Roca

    Cala-E. Electronic basin mixer

    Electronic basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5A536EC00
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäCala-E
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)141
    • Leveys (mm)40
    • Syvyys (mm)174
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets