Julkaise tuotteesi
Cala-E. Electronic basin mixer
Roca

Cala-E. Electronic basin mixer

Electronic basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A556EC00
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäCala-E
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)141
  • Leveys (mm)40
  • Syvyys (mm)174
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets