Julkaise tuotteesi
CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste
Roca

CALA Single lever bidet mixer with pop-up waste

Single lever bidet mixer with pop-up waste Latest generation of flow limiters to 5l/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Compact aerator perfectly integrated and easy to disassemble for maintenance operations. Its air injection technology reduces the water consumption, fulfilling the most challeging European standards All models feature Roca’s exclusive ceramic cartridge, which allows a soft and precise operation, with the guarantee of one million opening and closing movements
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A606Exx0
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäCala
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-11-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures