Julkaise tuotteesi
Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout
Roca

Cala Kitchen sink mixer low pull-up spout

Kitchen sink mixer low pull-up spout. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A806Exx0
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäCala
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)184
  • Syvyys (mm)183
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets