Julkaise tuotteesi
Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start
Roca

Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start

Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start. Single-lever kitchen faucets that perfectly combine a clean design with practicality and ergonomics, making the cooking experience even more enjoyable to the palate and to the eye.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A852AC00
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäSyra
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures