Julkaise tuotteesi
AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Exposed, angle shut-off cock for urinal

Exposed, angle shut-off cock for urinal
Tekniset tiedot
  • Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Flow regulator Installation type: Wall-mounted Push-button opening Temperature control: Cold or Pre-mixed water Vandal proof Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A9279C00
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäAvant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-10-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 -kuvausUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65.11
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAngle Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures