Julkaise tuotteesi
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Single-lever shower column with adjustable height from 855 to 1230 and adjustable shower arm. Includes ø 254 mm shower-head, ø 100 mm showerhand 1-function, 1.5 m metal hose and articulated handshower bracket.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A9709C00
  • TuoteperheShower columns
  • TuoteryhmäL20
  • Julkaisupäivä2021-02-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures