Julkaise tuotteesi
Victoria PLUS - Single lever shower column
Roca

Victoria PLUS - Single lever shower column

PLUS - Single lever shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A9A4FXX0
  • TuoteperheShower columns
  • TuoteryhmäVictoria
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1365
  • Leveys (mm)590
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers