Julkaise tuotteesi
Evolution Thermostatic hydromassage column
Roca

Evolution Thermostatic hydromassage column

4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)
Evolution Thermostatic hydromassage column.Stainless steel hydromassage column with contemporary lines which perfectly adapts to any bathroom space and style. This thermostatic column includes a waterfall and two hydromassage jets to give an enjoyable and relaxing shower experience.
Tekniset tiedot
  • Optional: A5B4863TP0. Optional shelf for new Essential / Evolution. A525994103. Essential / Evolution corner installation set
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A9B8BC00
  • TuoteperheShower columns
  • TuoteryhmäEvolution
  • Julkaisupäivä2022-02-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1285
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 -kuvausShowers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures