Julkaise tuotteesi
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Thermostatic shower column with shelf for shower. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A9I09xx0
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)865
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers